DF1B-18DP-2.5DSA(01)
CL0541-0620-1-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF1B-18DP-2.5DSA(01)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF1B-18DP-2.5DSA(01)
- CL №
- CL0541-0620-1-01
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 18
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Длина разъема
- 25.0 mm
- Ширина разъема
- 8.6 mm
- Высота разъема
- 9.5 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.92 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1400 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Gold plating : 0.2μm
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF1B-18DP-2.5DSA(01)_CL0541-0620-1-01_2DDrawing_0000985200.pdf: 166 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF1B-18DP-2.5DSA(01)_CL0541-0620-1-01_2DDrawing_0000802709.pdf: 148 KB]
- Лист спецификаций - English [DF1B-18DP-2.5DSA(01)_CL0541-0620-1-01_SpecSheet_0000400405.pdf: 66 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF1B-18DP-2.5DSA(01)_CL0541-0620-1-01_SpecSheet_0000974746.pdf: 132 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF1B-18DP-2.5DSA(01)_CL0541-0620-1-01_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF1B-18DP-2.5DSA(01)_CL0541-0620-1-01_Certifications_UL_0001457451.pdf: 134 KB]
- Сертификаты (CSA) [DF1B-18DP-2.5DSA(01)_CL0541-0620-1-01_Certifications_CSA_0001457448.pdf: 103 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]