DF1E-15S-2.5C
CL0541-0824-1-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF1E-15S-2.5C
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 05, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF1E-15S-2.5C
- CL №
- CL0541-0824-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 15
- Номинальная сила тока
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Длина разъема
- 40.5 mm
- Ширина разъема
- 7.55 mm
- Высота разъема
- 11.8 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
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
- Защёлка
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
- UL 1061, 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.08 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF1E-15S-2.5C_CL0541-0824-1-00_2DDrawing_0000993336.pdf: 127 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF1E-15S-2.5C_CL0541-0824-1-00_2DDrawing_0000847155.pdf: 129 KB]
- Лист спецификаций - English [DF1E-15S-2.5C_CL0541-0824-1-00_SpecSheet_0000419746.pdf: 101 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF1E-15S-2.5C_CL0541-0824-1-00_SpecSheet_0001002520.pdf: 117 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF1E-15S-2.5C_CL0541-0824-1-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF1E-15S-2.5C_CL0541-0824-1-00_Certifications_UL_0001457452.pdf: 39 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF1E-15S-2.5C_CL0541-0824-1-00_Certifications_cUL_0001457453.pdf: 39 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка