DF1EA-4EP-2.5C
CL0541-0959-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF1EA-4EP-2.5C
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF1EA-4EP-2.5C
- CL №
- CL0541-0959-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Длина разъема
- 13.0 mm
- Ширина разъема
- 9.0 mm
- Высота разъема
- 18.8 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- -35 ℃
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
- Линейная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
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
- UL 1061, 1007
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.03 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 7000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF1EA-4EP-2.5C_CL0541-0959-0-00_2DDrawing_0000993366.pdf: 108 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF1EA-4EP-2.5C_CL0541-0959-0-00_2DDrawing_0000847452.pdf: 111 KB]
- Лист спецификаций - English [DF1EA-4EP-2.5C_CL0541-0959-0-00_SpecSheet_0000419812.pdf: 102 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF1EA-4EP-2.5C_CL0541-0959-0-00_SpecSheet_0001002781.pdf: 98 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF1EA-4EP-2.5C_CL0541-0959-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF1EA-4EP-2.5C_CL0541-0959-0-00_Certifications_UL_0001457452.pdf: 39 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF1EA-4EP-2.5C_CL0541-0959-0-00_Certifications_cUL_0001457453.pdf: 39 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 20.0-22.0
AWG 20.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема