DF1E-8P-2.5DS(35)
CL0541-0991-3-35
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF1E-8P-2.5DS(35)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 24, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF1E-8P-2.5DS(35)
- CL №
- CL0541-0991-3-35
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 8
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Длина разъема
- 22.5 mm
- Ширина разъема
- 13.8 mm
- Высота разъема
- 8.0 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -35 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.57 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1400 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF1E-8P-2.5DS(35)_CL0541-0991-3-35_2DDrawing_0001134412.pdf: 90 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF1E-8P-2.5DS(35)_CL0541-0991-3-35_2DDrawing_0001134411.pdf: 83 KB]
- Лист спецификаций - English [DF1E-8P-2.5DS(35)_CL0541-0991-3-35_SpecSheet_0001134414.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF1E-8P-2.5DS(35)_CL0541-0991-3-35_SpecSheet_0001134413.pdf: 130 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF1E-8P-2.5DS(35)_CL0541-0991-3-35_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF1E-8P-2.5DS(35)_CL0541-0991-3-35_Certifications_UL_0001457452.pdf: 39 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF1E-8P-2.5DS(35)_CL0541-0991-3-35_Certifications_cUL_0001457453.pdf: 39 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]