Global icon

DF1BZ-20DP-2.5DSA

CL0541-2025-9-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF1BZ-20DP-2.5DSA
  • Тип разъема
  • Розетка
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
  • DF1BZ-20DP-2.5DSA
  • CL №
  • CL0541-2025-9-00
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Количество контактов
  • 20
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 2.5 mm
  • Шаг контактов
  • 2.5 mm
  • Длина разъема
  • 27.5 mm
  • Ширина разъема
  • 8.6 mm
  • Высота разъема
  • 9.5 mm
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
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
  • Олово
  • Толщина покрытия
  • 1.0 μm
  • Цвет корпуса
  • Белый
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
  • -35 ℃
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
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • No
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 1.58 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1400 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие