DF3-12S-2C
CL0543-0013-1-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF3-12S-2C
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF3-12S-2C
- CL №
- CL0543-0013-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 12
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 26.0 mm
- Ширина разъема
- 4.6 mm
- Высота разъема
- 6.8 mm
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
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
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
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.3 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 6000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Standard product
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF3-12S-2C_CL0543-0013-1-00_2DDrawing_0000995223.pdf: 103 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF3-12S-2C_CL0543-0013-1-00_2DDrawing_0000852052.pdf: 135 KB]
- Лист спецификаций - English [DF3-12S-2C_CL0543-0013-1-00_SpecSheet_0000421134.pdf: 58 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF3-12S-2C_CL0543-0013-1-00_SpecSheet_0000998683.pdf: 124 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF3-12S-2C_CL0543-0013-1-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF3-12S-2C_CL0543-0013-1-00_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Сертификаты (CSA) [DF3-12S-2C_CL0543-0013-1-00_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 73 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]