DF3-4S-2DSA(25)
CL0543-0050-8-25
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF3-4S-2DSA(25)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF3-4S-2DSA(25)
- CL №
- CL0543-0050-8-25
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 10.0 mm
- Ширина разъема
- 4.58 mm
- Высота разъема
- 5.9 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 2.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -30 ℃
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
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Труба
- Отдел покупки
- 48 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.25 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 15360 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- 48 pieces / tube , Tin plating .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF3-4S-2DSA(25)_CL0543-0050-8-25_2DDrawing_0000994952.pdf: 243 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF3-4S-2DSA(25)_CL0543-0050-8-25_2DDrawing_0000850786.pdf: 149 KB]
- Лист спецификаций - English [DF3-4S-2DSA(25)_CL0543-0050-8-25_SpecSheet_0000420703.pdf: 117 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF3-4S-2DSA(25)_CL0543-0050-8-25_SpecSheet_0001003872.pdf: 72 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF3-4S-2DSA(25)_CL0543-0050-8-25_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]