DF3AA-10EP-2C
CL0543-0159-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF3AA-10EP-2C
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF3AA-10EP-2C
- CL №
- CL0543-0159-7-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 10
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 27.0 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 11.1 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
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
- -30 ℃
- Способ крепления к панели
- Защёлка
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
- Линейная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.59 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- Standard product, Panel mount type
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_2DDrawing_0000995394.pdf: 157 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_2DDrawing_0000852753.pdf: 169 KB]
- Лист спецификаций - English [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_SpecSheet_0000421327.pdf: 60 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_SpecSheet_0001005097.pdf: 99 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Сертификаты (CSA) [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 73 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]