DF3EA-9P-2H(21)
CL0543-0336-0-21
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF3EA-9P-2H(21)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- JIS, IEC
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 08, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF3EA-9P-2H(21)
- CL №
- CL0543-0336-0-21
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- JIS, IEC
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 9
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 22.5 mm
- Ширина разъема
- 5.9 mm
- Высота разъема
- 5.6 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007, 1061
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.45 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.626 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 1000 pieces / reel , Tin plating .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF3EA-9P-2H(21)_CL0543-0336-0-21_2DDrawing_0001163326.pdf: 175 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF3EA-9P-2H(21)_CL0543-0336-0-21_2DDrawing_0001163325.pdf: 154 KB]
- Лист спецификаций - English [DF3EA-9P-2H(21)_CL0543-0336-0-21_SpecSheet_0001163328.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF3EA-9P-2H(21)_CL0543-0336-0-21_SpecSheet_0001163327.pdf: 148 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF3EA-9P-2H(21)_CL0543-0336-0-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]