DF11-26DS-2C
CL0543-0512-1-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF11-26DS-2C
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF11-26DS-2C
- CL №
- CL0543-0512-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 26
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 28.0 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 7.3 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1061, 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.45 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.45 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- Standard product
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_2DDrawing_0000995267.pdf: 59 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_2DDrawing_0000852944.pdf: 127 KB]
- Лист спецификаций - English [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_SpecSheet_0000421184.pdf: 91 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_SpecSheet_0001033729.pdf: 119 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
- Сертификаты (CSA) [DF11-26DS-2C_CL0543-0512-1-00_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 22.0-22.0
AWG 22.0-22.0
AWG 30.0-30.0
AWG 30.0-30.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Адаптер
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка