DF11-14DP-2DSA(24)
CL0543-0522-5-24
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF11-14DP-2DSA(24)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF11-14DP-2DSA(24)
- CL №
- CL0543-0522-5-24
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 14
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 16.0 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 6.6 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -30 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Труба
- Отдел покупки
- 30 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.43 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 6600 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 30 pieces / tube , Tin plating .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF11-14DP-2DSA(24)_CL0543-0522-5-24_2DDrawing_0000995333.pdf: 128 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF11-14DP-2DSA(24)_CL0543-0522-5-24_2DDrawing_0000852559.pdf: 119 KB]
- Лист спецификаций - English [DF11-14DP-2DSA(24)_CL0543-0522-5-24_SpecSheet_0000421261.pdf: 127 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF11-14DP-2DSA(24)_CL0543-0522-5-24_SpecSheet_0001004932.pdf: 117 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF11-14DP-2DSA(24)_CL0543-0522-5-24_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (CSA) [DF11-14DP-2DSA(24)_CL0543-0522-5-24_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо