DF11-10DP-2DS(24)
CL0543-0536-0-24
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF11-10DP-2DS(24)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 12, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF11-10DP-2DS(24)
- CL №
- CL0543-0536-0-24
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 10
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 12.0 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 6.45 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Труба
- Отдел покупки
- 40 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.43 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 40 pieces / tube , Tin plating .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_2DDrawing_0000986758.pdf: 277 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_2DDrawing_0000815927.pdf: 259 KB]
- Лист спецификаций - English [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_SpecSheet_0000404564.pdf: 127 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_SpecSheet_0000986344.pdf: 121 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_3DDrawing_IGES_0001216889I.zip: 317 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_3DDrawing_STEP_0001216889S.zip: 153 KB]
- След (Allegro) [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_Footprint_Allegro_0001474168.zip: 144 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо