DF11-18DP-2DS(52)
CL0543-0540-7-52
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF11-18DP-2DS(52)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF11-18DP-2DS(52)
- CL №
- CL0543-0540-7-52
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 18
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 20.0 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 6.45 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -30 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Труба
- Отдел покупки
- 24 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.7 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2400 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 24 pieces / tube , Gold plating : 0.2μm .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF11-18DP-2DS(52)_CL0543-0540-7-52_2DDrawing_0000995291.pdf: 307 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF11-18DP-2DS(52)_CL0543-0540-7-52_2DDrawing_0000852242.pdf: 256 KB]
- Лист спецификаций - English [DF11-18DP-2DS(52)_CL0543-0540-7-52_SpecSheet_0000421224.pdf: 124 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF11-18DP-2DS(52)_CL0543-0540-7-52_SpecSheet_0001004823.pdf: 128 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо