Global icon

DF11-20DS-2DSA(06)

CL0543-0560-4-06

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF11-20DS-2DSA(06)
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
  • DF11-20DS-2DSA(06)
  • CL №
  • CL0543-0560-4-06
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Количество контактов
  • 20
  • Номинальная сила тока
  • 2.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 2.0 mm
  • Шаг контактов
  • 2.0 mm
  • Длина разъема
  • 22.0 mm
  • Ширина разъема
  • 5.0 mm
  • Высота разъема
  • 6.6 mm
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • 0.2 μm
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ соединения проводов
  • Тип провода
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
  • -30 ℃
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
  • Трение
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
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
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 0.99 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1800 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • No
  • Примечание
  • Gold plating : 0.2μm

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Розетка 
Прямой угол  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.