DF11-30SCA
CL0543-0608-9-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF11-30SCA
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF11-30SCA
- CL №
- CL0543-0608-9-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 30
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
- -30 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1061, 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.2 mm
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.032 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 50000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- Standard product
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_2DDrawing_0000963370.pdf: 37 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_2DDrawing_0000711331.pdf: 54 KB]
- Лист спецификаций - English [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_SpecSheet_0000101671.pdf: 112 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_SpecSheet_0001039090.pdf: 107 KB]
- Руководства по использованию DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_CableAsseyInstruction_0001313101.pdf: 632 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_CableAsseyInstruction_0001345660.pdf: 818 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_CrimpQualityStandard_0001315713.pdf: 36 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF11-30SCA_CL0543-0608-9-00_CrimpQualityStandard_0000108168.pdf: 48 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Инструмент для удаления контакта |
||
|
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента |