Global icon

DF11-12DEP-2C

CL0543-0623-2-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF11-12DEP-2C
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • DF11-12DEP-2C
  • CL №
  • CL0543-0623-2-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Количество контактов
  • 12
  • Номинальная сила тока
  • 2.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • 2.0 mm
  • Длина разъема
  • 19.0 mm
  • Ширина разъема
  • 6.09 mm
  • Высота разъема
  • 13.0 mm
  • Тип монтажа
  • Сторона крепления
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Покрытие контакта
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Тип провода
  • Объемный проводник
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 28
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 24
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
  • -30 ℃
  • Способ крепления к панели
  • Защёлка
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
  • Линейная вилка
  • Тип крепления
  • Трение
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • UL 1061, 1007
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 1.45 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.61 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 3000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • No
  • Примечание
  • Standard product

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD

Другие