Global icon

DF11CZ-32DP-2V(27)

CL0543-2061-5-27

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF11CZ-32DP-2V(27)
  • Тип разъема
  • Розетка
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
  • DF11CZ-32DP-2V(27)
  • CL №
  • CL0543-2061-5-27
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Количество контактов
  • 32
  • Номинальная сила тока
  • 2.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 2.0 mm
  • Шаг контактов
  • 2.0 mm
  • Длина разъема
  • 39.5 mm
  • Ширина разъема
  • 9.2 mm
  • Высота разъема
  • 7.2 mm
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Покрытие контакта
  • Олово
  • Толщина покрытия
  • 1.0 μm
  • Цвет корпуса
  • Бежевый
  • Способ соединения проводов
  • Тип провода
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
  • -30 ℃
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
  • Трение
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
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
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 500 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Yes
  • Масса
  • 1.52 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 500 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • No
  • Примечание
  • 500 pieces / reel , Tin plating , With cap for vacuum pick up and place .

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.