DF51A-24DP-2DS(20)
CL0543-5067-0-20
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF51A-24DP-2DS(20)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление November. 23, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF51A-24DP-2DS(20)
- CL №
- CL0543-5067-0-20
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 24
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 31.1 mm
- Ширина разъема
- 11.9 mm
- Высота разъема
- 7.3 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 81 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.7 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 486 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 81 pieces / tray , Tin plating .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF51A-24DP-2DS(20)_CL0543-5067-0-20_2DDrawing_0001272301.pdf: 196 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF51A-24DP-2DS(20)_CL0543-5067-0-20_2DDrawing_0001272300.pdf: 190 KB]
- Лист спецификаций - English [DF51A-24DP-2DS(20)_CL0543-5067-0-20_SpecSheet_0001269305.pdf: 67 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF51A-24DP-2DS(20)_CL0543-5067-0-20_SpecSheet_0001272302.pdf: 144 KB]
- Руководства по использованию - English [DF51A-24DP-2DS(20)_CL0543-5067-0-20_Guideline_0001169589.pdf: 672 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF51A-24DP-2DS(20)_CL0543-5067-0-20_Guideline_0001169588.pdf: 795 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF51A-24DP-2DS(20)_CL0543-5067-0-20_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF51A-24DP-2DS(20)_CL0543-5067-0-20_Certifications_UL_0001457461.pdf: 664 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF51A-24DP-2DS(20)_CL0543-5067-0-20_Certifications_cUL_0001457462.pdf: 664 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]