DF51-22DEP-2C
CL0543-5080-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF51-22DEP-2C
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF51-22DEP-2C
- CL №
- CL0543-5080-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 22
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 34.4 mm
- Ширина разъема
- 8.4 mm
- Высота разъема
- 15.15 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Линейная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.45 mm
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.01 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF51-22DEP-2C_CL0543-5080-0-00_2DDrawing_0001188592.pdf: 69 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF51-22DEP-2C_CL0543-5080-0-00_2DDrawing_0001349775.pdf: 102 KB]
- Лист спецификаций - English [DF51-22DEP-2C_CL0543-5080-0-00_SpecSheet_0001188593.pdf: 61 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF51-22DEP-2C_CL0543-5080-0-00_SpecSheet_0001349774.pdf: 142 KB]
- Руководства по использованию - English [DF51-22DEP-2C_CL0543-5080-0-00_Guideline_0001169589.pdf: 672 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF51-22DEP-2C_CL0543-5080-0-00_Guideline_0001169588.pdf: 795 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF51-22DEP-2C_CL0543-5080-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF51-22DEP-2C_CL0543-5080-0-00_Certifications_UL_0001457461.pdf: 664 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF51-22DEP-2C_CL0543-5080-0-00_Certifications_cUL_0001457462.pdf: 664 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0