DF51B-4/10EP-2A-4PRT
CL0543-5137-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF51B-4/10EP-2A-4PRT
- Тип разъема
- Адаптер
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
- DF51B-4/10EP-2A-4PRT
- CL №
- CL0543-5137-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 29.8 mm
- Ширина разъема
- 21.85 mm
- Высота разъема
- 17.1 mm
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
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 256 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 7.33 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 256 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF51B-4/10EP-2A-4PRT_CL0543-5137-0-00_2DDrawing_0001598844.pdf: 587 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF51B-4/10EP-2A-4PRT_CL0543-5137-0-00_2DDrawing_0001598843.pdf: 600 KB]
- Лист спецификаций - English [DF51B-4/10EP-2A-4PRT_CL0543-5137-0-00_SpecSheet_0001598847.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF51B-4/10EP-2A-4PRT_CL0543-5137-0-00_SpecSheet_0001598846.pdf: 129 KB]
- Сертификаты (UL) [DF51B-4/10EP-2A-4PRT_CL0543-5137-0-00_Certifications_UL_0001457461.pdf: 664 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF51B-4/10EP-2A-4PRT_CL0543-5137-0-00_Certifications_cUL_0001457462.pdf: 664 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]