DF4-2428PC(05)
CL0544-0021-6-05
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF4-2428PC(05)
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF4-2428PC(05)
- CL №
- CL0544-0021-6-05
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
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
- -30 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1061
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.2 mm
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.019 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF4-2428PC(05)_CL0544-0021-6-05_2DDrawing_0000959596.pdf: 52 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF4-2428PC(05)_CL0544-0021-6-05_2DDrawing_0000666556.pdf: 63 KB]
- Лист спецификаций - English [DF4-2428PC(05)_CL0544-0021-6-05_SpecSheet_0000044388.pdf: 90 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF4-2428PC(05)_CL0544-0021-6-05_SpecSheet_0000489968.pdf: 94 KB]
- Руководства по использованию DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF4-2428PC(05)_CL0544-0021-6-05_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF4-2428PC(05)_CL0544-0021-6-05_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента |
||
|
Инструмент для удаления контакта |