DF4-16DP-2C
CL0544-0084-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF4-16DP-2C
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF4-16DP-2C
- CL №
- CL0544-0084-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 16
- Номинальная сила тока
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 16.8 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 4.2 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -30 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.19 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF4-16DP-2C_CL0544-0084-6-00_2DDrawing_0000992306.pdf: 74 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF4-16DP-2C_CL0544-0084-6-00_2DDrawing_0000851725.pdf: 69 KB]
- Лист спецификаций - English [DF4-16DP-2C_CL0544-0084-6-00_SpecSheet_0000417859.pdf: 131 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF4-16DP-2C_CL0544-0084-6-00_SpecSheet_0001004490.pdf: 108 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]