Global icon

DF4-26DP-2C

CL0544-0089-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF4-26DP-2C
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • DF4-26DP-2C
  • CL №
  • CL0544-0089-0-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 26
  • Номинальная сила тока
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 2.0 mm
  • Шаг контактов
  • 2.0 mm
  • Длина разъема
  • 26.8 mm
  • Ширина разъема
  • 5.0 mm
  • Высота разъема
  • 4.2 mm
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Покрытие контакта
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
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
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -30 ℃
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
  • 650 V Max.
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.3 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 5000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • No
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие