DF62P-3EP-2.2C
CL0544-0544-4-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF62P-3EP-2.2C
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF62P-3EP-2.2C
- CL №
- CL0544-0544-4-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 3
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 11.3 mm
- Ширина разъема
- 16.05 mm
- Высота разъема
- 7.3 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
- Способ крепления к панели
- Защёлка
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
- Линейная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007, 1061
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.66 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1400 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF62P-3EP-2.2C_CL0544-0544-4-00_2DDrawing_0000953964.pdf: 142 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF62P-3EP-2.2C_CL0544-0544-4-00_2DDrawing_0000609276.pdf: 144 KB]
- Лист спецификаций - English [DF62P-3EP-2.2C_CL0544-0544-4-00_SpecSheet_0000374981.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF62P-3EP-2.2C_CL0544-0544-4-00_SpecSheet_0001101419.pdf: 125 KB]
- Руководства по использованию - English [DF62P-3EP-2.2C_CL0544-0544-4-00_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- Руководства по использованию - English [DF62P-3EP-2.2C_CL0544-0544-4-00_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62P-3EP-2.2C_CL0544-0544-4-00_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62P-3EP-2.2C_CL0544-0544-4-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF62P-3EP-2.2C_CL0544-0544-4-00_Certifications_UL_0001457481.pdf: 887 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF62P-3EP-2.2C_CL0544-0544-4-00_Certifications_cUL_0001457482.pdf: 887 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема