DF62B-4EP-2.2C(18)
CL0544-0560-0-18
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF62B-4EP-2.2C(18)
- Тип разъема
- Линейная вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 06, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF62B-4EP-2.2C(18)
- CL №
- CL0544-0560-0-18
Общая информация
- Тип разъема
- Линейная вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 7.3 mm
- Ширина разъема
- 6.0 mm
- Высота разъема
- 7.3 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Красный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007, 1061
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.37 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- Mold : Red .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_2DDrawing_0001180014.pdf: 50 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_2DDrawing_0001180013.pdf: 49 KB]
- Лист спецификаций - English [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_SpecSheet_0001180016.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_SpecSheet_0001180015.pdf: 123 KB]
- Руководства по использованию - English [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- Руководства по использованию - English [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_Certifications_UL_0001457481.pdf: 887 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_Certifications_TUV_0001635523.pdf: 1,577 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF62B-4EP-2.2C(18)_CL0544-0560-0-18_Certifications_cUL_0001457482.pdf: 887 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 24.0-28.0
AWG 22.0-22.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0