DF62-24P-2.2DS(01)
CL0544-0583-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF62-24P-2.2DS(01)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 15, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF62-24P-2.2DS(01)
- CL №
- CL0544-0583-0-01
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 24
- Номинальная сила тока
- 2.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 5
- Шаг монтажа
- 2.2 mm
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 15.4 mm
- Ширина разъема
- 23.5 mm
- Высота разъема
- 14.9 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
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
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.92 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- Gold plating : 0.2μm
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF62-24P-2.2DS(01)_CL0544-0583-0-01_2DDrawing_0001208205.pdf: 278 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF62-24P-2.2DS(01)_CL0544-0583-0-01_2DDrawing_0001208204.pdf: 270 KB]
- Лист спецификаций - English [DF62-24P-2.2DS(01)_CL0544-0583-0-01_SpecSheet_0001208207.pdf: 76 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF62-24P-2.2DS(01)_CL0544-0583-0-01_SpecSheet_0001208206.pdf: 133 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62-24P-2.2DS(01)_CL0544-0583-0-01_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF62-24P-2.2DS(01)_CL0544-0583-0-01_Certifications_UL_0001457481.pdf: 887 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF62-24P-2.2DS(01)_CL0544-0583-0-01_Certifications_cUL_0001457482.pdf: 887 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]