DF62W-EP2022PCF
CL0544-1016-1-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF62W-EP2022PCF
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF62W-EP2022PCF
- CL №
- CL0544-1016-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 3.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007, 3443
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.6 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 15000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.045 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 75000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_2DDrawing_0001144383.pdf: 66 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_2DDrawing_0000626101.pdf: 58 KB]
- Лист спецификаций - English [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_SpecSheet_0001152279.pdf: 128 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_SpecSheet_0001110344.pdf: 120 KB]
- Руководства по использованию - English [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_Guideline_0000122449.pdf: 902 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_Guideline_0000108127.pdf: 982 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_CableAsseyInstruction_0000122439.pdf: 3,127 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_CableAsseyInstruction_0000108106.pdf: 2,978 KB]
- Условие обжима - English [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_CrimpCondition_0001621871.pdf: 182 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_CrimpCondition_0001621870.pdf: 181 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_CrimpQualityStandard_0001323430.pdf: 52 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF62W-EP2022PCF_CL0544-1016-1-00_CrimpQualityStandard_0000108139.pdf: 64 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |
||
|
Инструмент для удаления контакта |