DF62WZ-3P-2.2DSA(50)
CL0544-1055-0-50
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF62WZ-3P-2.2DSA(50)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 18, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF62WZ-3P-2.2DSA(50)
- CL №
- CL0544-1055-0-50
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 3
- Номинальная сила тока
- 4.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.2 mm
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 8.7 mm
- Ширина разъема
- 9.5 mm
- Высота разъема
- 15.5 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 256 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.06 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1280 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF62WZ-3P-2.2DSA(50)_CL0544-1055-0-50_2DDrawing_0001704981.pdf: 220 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF62WZ-3P-2.2DSA(50)_CL0544-1055-0-50_2DDrawing_0001704032.pdf: 234 KB]
- Лист спецификаций - English [DF62WZ-3P-2.2DSA(50)_CL0544-1055-0-50_SpecSheet_0001704034.pdf: 76 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF62WZ-3P-2.2DSA(50)_CL0544-1055-0-50_SpecSheet_0001704033.pdf: 139 KB]
- Руководства по использованию - English [DF62WZ-3P-2.2DSA(50)_CL0544-1055-0-50_Guideline_0000122449.pdf: 902 KB]
- Руководства по использованию - English [DF62WZ-3P-2.2DSA(50)_CL0544-1055-0-50_Guideline_0001473221.pdf: 470 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62WZ-3P-2.2DSA(50)_CL0544-1055-0-50_Guideline_0000108127.pdf: 982 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62WZ-3P-2.2DSA(50)_CL0544-1055-0-50_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF62WZ-3P-2.2DSA(50)_CL0544-1055-0-50_Certifications_UL_0001706828.pdf: 992 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF62WZ-3P-2.2DSA(50)_CL0544-1055-0-50_Certifications_cUL_0001706829.pdf: 992 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]