DF62WP-3/4/6/2EP-2.2C(10)
CL0544-1056-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF62WP-3/4/6/2EP-2.2C(10)
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF62WP-3/4/6/2EP-2.2C(10)
- CL №
- CL0544-1056-0-10
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
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
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 61.8 mm
- Ширина разъема
- 19.2 mm
- Высота разъема
- 19.0 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 26
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.6 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 24 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 9.3 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 192 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF62WP-3/4/6/2EP-2.2C(10)_CL0544-1056-0-10_2DDrawing_0001608939.pdf: 684 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF62WP-3/4/6/2EP-2.2C(10)_CL0544-1056-0-10_SpecSheet_0001608940.pdf: 132 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62WP-3/4/6/2EP-2.2C(10)_CL0544-1056-0-10_Guideline_0000108127.pdf: 982 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62WP-3/4/6/2EP-2.2C(10)_CL0544-1056-0-10_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]