DF62WDA-6S-2.2C
CL0544-1099-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF62WDA-6S-2.2C
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF62WDA-6S-2.2C
- CL №
- CL0544-1099-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 6
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
- 11.3 mm
- Ширина разъема
- 14.05 mm
- Высота разъема
- 9.15 mm
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
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Аксессуар
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.7 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF62WDA-6S-2.2C_CL0544-1099-0-00_2DDrawing_0001499281.pdf: 47 KB]
- Лист спецификаций - English [DF62WDA-6S-2.2C_CL0544-1099-0-00_SpecSheet_0001499283.pdf: 68 KB]
- Руководства по использованию - English [DF62WDA-6S-2.2C_CL0544-1099-0-00_Guideline_0000122449.pdf: 902 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62WDA-6S-2.2C_CL0544-1099-0-00_Guideline_0000108127.pdf: 982 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62WDA-6S-2.2C_CL0544-1099-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]