MDF14A-10P-2.5DS(05)
CL0547-0236-1-05
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- MDF14A-10P-2.5DS(05)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- MDF14A-10P-2.5DS(05)
- CL №
- CL0547-0236-1-05
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 10
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие контакта
- Олово
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
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 3.0 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Очитстка печатной платы
- Yes
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 25.0 mm
- Ширина разъема
- 5.5 mm
- Высота разъема
- 5.5 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.24 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2800 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MDF14A-10P-2.5DS(05)_CL0547-0236-1-05_2DDrawing_0000999518.pdf: 54 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MDF14A-10P-2.5DS(05)_CL0547-0236-1-05_2DDrawing_0000862724.pdf: 54 KB]
- Лист спецификаций - English [MDF14A-10P-2.5DS(05)_CL0547-0236-1-05_SpecSheet_0000424960.pdf: 95 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MDF14A-10P-2.5DS(05)_CL0547-0236-1-05_SpecSheet_0001010045.pdf: 97 KB]
- Сертификаты (UL) [MDF14A-10P-2.5DS(05)_CL0547-0236-1-05_Certifications_UL_0001457563.pdf: 56 KB]