MDF7-14D-2.54DSA(95)
CL0547-0354-8-95
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- MDF7-14D-2.54DSA(95)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- MDF7-14D-2.54DSA(95)
- CL №
- CL0547-0354-8-95
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 15.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 15.0 mm
- Выста стыка
- 15.0 mm
- Количество контактов
- 14
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Олово
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
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- Yes
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 17.78 mm
- Ширина разъема
- 10.0 mm
- Высота разъема
- 5.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.1 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1800 PCS
Другие
- Примечание
- 100 pieces / pack , Tin plating .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MDF7-14D-2.54DSA(95)_CL0547-0354-8-95_2DDrawing_0001229546.pdf: 41 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MDF7-14D-2.54DSA(95)_CL0547-0354-8-95_2DDrawing_0001229544.pdf: 41 KB]
- Лист спецификаций - English [MDF7-14D-2.54DSA(95)_CL0547-0354-8-95_SpecSheet_0001237597.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MDF7-14D-2.54DSA(95)_CL0547-0354-8-95_SpecSheet_0001237595.pdf: 123 KB]
- Сертификаты (UL) [MDF7-14D-2.54DSA(95)_CL0547-0354-8-95_Certifications_UL_0001457565.pdf: 146 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ