MDF76-30P-1C
CL0547-0918-1-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- MDF76-30P-1C
- Тип разъема
- Вилка
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
- MDF76-30P-1C
- CL №
- CL0547-0918-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 30
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 34.9 mm
- Ширина разъема
- 6.9 mm
- Высота разъема
- 1.5 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -40 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.43 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3500 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MDF76-30P-1C_CL0547-0918-1-00_2DDrawing_0000942560.pdf: 100 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MDF76-30P-1C_CL0547-0918-1-00_2DDrawing_0000554743.pdf: 100 KB]
- Лист спецификаций - English [MDF76-30P-1C_CL0547-0918-1-00_SpecSheet_0000286106.pdf: 94 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MDF76-30P-1C_CL0547-0918-1-00_SpecSheet_0001067546.pdf: 93 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [MDF76-30P-1C_CL0547-0918-1-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]