Global icon

HT801/DF62-2428(10)

CL0550-0400-6-10

Наладка

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • HT801/DF62-2428(10)
  • Название инструмента
  • Характеристики
  • Доступный регион
  • Входное напряжение

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 01, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • HT801/DF62-2428(10)
  • CL №
  • CL0550-0400-6-10
  • Тип инструмента
  • Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента
  • Название инструмента
  • Характеристики
  • Доступный регион
  • Входное напряжение
  • Тип провода
  • Способ соединения проводов
  • UL тип провод/ кабель
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • Масса
  • 400.0 g
  • RoHS (EU)2015/863
  • Непригодный
  • Примечание
  • For Tinplating and Goldplating contact .

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие