Global icon

HIF2E-30D-2.54RA(20)

CL0561-0506-0-20

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • HIF2E-30D-2.54RA(20)
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • HIF2E-30D-2.54RA(20)
  • CL №
  • CL0561-0506-0-20
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 30
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 200.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 2.54 mm
  • Шаг контактов
  • 2.54 mm
  • Длина разъема
  • 42.57 mm
  • Ширина разъема
  • 8.0 mm
  • Высота разъема
  • 5.7 mm
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Серый
  • Способ соединения проводов
  • IDC
  • Тип провода
  • Плоский кабель
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
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
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
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 60 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 2.45 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 840 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание