HIF2E-40D-2.54RB(20)
CL0561-0608-0-20
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HIF2E-40D-2.54RB(20)
- Тип разъема
- Вилка
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
- HIF2E-40D-2.54RB(20)
- CL №
- CL0561-0608-0-20
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 40
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Длина разъема
- 55.27 mm
- Ширина разъема
- 8.0 mm
- Высота разъема
- 5.7 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- IDC
- Тип провода
- Плоский кабель
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
- -55 ℃
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
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 40 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.45 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 560 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HIF2E-40D-2.54RB(20)_CL0561-0608-0-20_2DDrawing_0001147872.pdf: 70 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HIF2E-40D-2.54RB(20)_CL0561-0608-0-20_2DDrawing_0001147871.pdf: 68 KB]
- Лист спецификаций - English [HIF2E-40D-2.54RB(20)_CL0561-0608-0-20_SpecSheet_0001147870.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HIF2E-40D-2.54RB(20)_CL0561-0608-0-20_SpecSheet_0001147869.pdf: 141 KB]