FX20-80P-0.5SV20(10)
CL0570-1009-2-10
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX20-80P-0.5SV20(10)
- Тип разъема
- Розетка
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
- FX20-80P-0.5SV20(10)
- CL №
- CL0570-1009-2-10
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 20.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 30.0 mm
- Выста стыка
- 20.0, 30.0 mm
- Количество контактов
- 80
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 70.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 32.4 mm
- Ширина разъема
- 8.7 mm
- Высота разъема
- 18.2 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 60 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 2.26 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 480 PCS
Другие
- Примечание
- With tape for vacuum pick and place
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX20-80P-0.5SV20(10)_CL0570-1009-2-10_2DDrawing_0000949969.pdf: 207 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX20-80P-0.5SV20(10)_CL0570-1009-2-10_2DDrawing_0000872506.pdf: 265 KB]
- Лист спецификаций - English [FX20-80P-0.5SV20(10)_CL0570-1009-2-10_SpecSheet_0000348486.pdf: 122 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX20-80P-0.5SV20(10)_CL0570-1009-2-10_SpecSheet_0001015265.pdf: 153 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [FX20-80P-0.5SV20(10)_CL0570-1009-2-10_Guideline_0001610091.pdf: 1,076 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо