Global icon

FX30B-2P-7.62DSA25

CL0570-3205-1-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX30B-2P-7.62DSA25
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL, TÜV

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FX30B-2P-7.62DSA25
  • CL №
  • CL0570-3205-1-00
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 7.62 mm
  • Шаг монтажа
  • 7.62 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 25.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 25.0 mm
  • Выста стыка
  • 25.0 mm
  • Количество контактов
  • 2
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • ± 0.3 mm
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • ± 2.0 mm
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 25.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 35th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Толщина покрытия
  • 0.1 μm
  • Металлические экраны
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Yes
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1800 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 2.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 24.37 mm
  • Ширина разъема
  • 11.0 mm
  • Высота разъема
  • 18.0 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 42 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 4.09 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 252 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.