FX30B-3P-7.62DSA25
CL0570-3206-4-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX30B-3P-7.62DSA25
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FX30B-3P-7.62DSA25
- CL №
- CL0570-3206-4-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 7.62 mm
- Шаг монтажа
- 7.62 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 25.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 25.0 mm
- Выста стыка
- 25.0 mm
- Количество контактов
- 3
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- ± 0.3 mm
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- ± 2.0 mm
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 24.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1800 V Max.
- Сопротивление контакта
- 2.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 31.99 mm
- Ширина разъема
- 11.0 mm
- Высота разъема
- 18.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 35 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.46 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 210 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX30B-3P-7.62DSA25_CL0570-3206-4-00_2DDrawing_0000956551.pdf: 186 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX30B-3P-7.62DSA25_CL0570-3206-4-00_2DDrawing_0000626946.pdf: 173 KB]
- Лист спецификаций - English [FX30B-3P-7.62DSA25_CL0570-3206-4-00_SpecSheet_0000393887.pdf: 193 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX30B-3P-7.62DSA25_CL0570-3206-4-00_SpecSheet_0001110795.pdf: 215 KB]
- Сертификаты (UL) [FX30B-3P-7.62DSA25_CL0570-3206-4-00_Certifications_UL_0001457534.pdf: 104 KB]
- Сертификаты (TUV) [FX30B-3P-7.62DSA25_CL0570-3206-4-00_Certifications_TUV_0001457533.pdf: 1,237 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [FX30B-3P-7.62DSA25_CL0570-3206-4-00_Certifications_cUL_0001457535.pdf: 104 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо