FX31-2P-9.5DSA20
CL0571-2001-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FX31-2P-9.5DSA20
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FX31-2P-9.5DSA20
- CL №
- CL0571-2001-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 9.5 mm
- Шаг монтажа
- 9.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 20.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 20.0 mm
- Выста стыка
- 20.0 mm
- Количество контактов
- 2
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- ± 0.5 mm
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- ± 1.5 mm
- Цикл соединения и рассоединения
- 5
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 25.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 800.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 800.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 2500 V Max.
- Сопротивление контакта
- 2.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 21.2 mm
- Ширина разъема
- 7.5 mm
- Высота разъема
- 20.2 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 1260 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.73 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1260 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_2DDrawing_0001683020.pdf: 186 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_2DDrawing_0001669077.pdf: 225 KB]
- Лист спецификаций - English [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_SpecSheet_0001683035.pdf: 135 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_SpecSheet_0001669078.pdf: 159 KB]
- Руководства по использованию - English [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_Guideline_0001687153.pdf: 2,140 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_Guideline_0001684070.pdf: 4,058 KB]