FX2-40P-1.27SV(96)
CL0572-2003-4-96
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX2-40P-1.27SV(96)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FX2-40P-1.27SV(96)
- CL №
- CL0572-2003-4-96
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 40
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 1.27 mm
- Шаг контактов
- 1.27 mm
- Длина разъема
- 35.45 mm
- Ширина разъема
- 9.0 mm
- Высота разъема
- 8.6 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Коричневый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -55 ℃
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
- 300 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 2.32 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 350 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- 50 pieces / tray , With tape for vacuum pick up and place .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо