Global icon

FX2-120S-1.27SV(71)

CL0572-2109-5-71

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX2-120S-1.27SV(71)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FX2-120S-1.27SV(71)
  • CL №
  • CL0572-2109-5-71
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 120
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 1.27 mm
  • Шаг контактов
  • 1.27 mm
  • Длина разъема
  • 86.25 mm
  • Ширина разъема
  • 9.0 mm
  • Высота разъема
  • 9.7 mm
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • 0.2 μm
  • Цвет корпуса
  • Коричневый
  • Способ соединения проводов
  • Тип провода
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
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 300 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 20 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 5.21 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 420 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой угол  
Розетка 
Прямой угол  
Розетка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.