FX2CA-60S-1.27DSAL(71)
CL0572-2555-0-71
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX2CA-60S-1.27DSAL(71)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FX2CA-60S-1.27DSAL(71)
- CL №
- CL0572-2555-0-71
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 60
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 4
- Шаг монтажа
- 1.27 mm
- Шаг контактов
- 1.27 mm
- Длина разъема
- 48.15 mm
- Ширина разъема
- 7.0 mm
- Высота разъема
- 9.5 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 60 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.42 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1560 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_2DDrawing_0000985616.pdf: 151 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_2DDrawing_0000808787.pdf: 146 KB]
- Лист спецификаций - English [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_SpecSheet_0000402130.pdf: 122 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_SpecSheet_0000981095.pdf: 68 KB]
- Сертификаты (UL) [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_Certifications_UL_0001457630.pdf: 400 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [FX2CA-60S-1.27DSAL(71)_CL0572-2555-0-71_Certifications_cUL_0001457631.pdf: 400 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка