FX22-60S-0.5SH
CL0572-3102-1-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX22-60S-0.5SH
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 18, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FX22-60S-0.5SH
- CL №
- CL0572-3102-1-00
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
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 4.2 mm
- Высота стыка (макс.)
- 4.2 mm
- Выста стыка
- 4.2 mm
- Количество контактов
- 60
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.7 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 70.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 38.5 mm
- Ширина разъема
- 4.2 mm
- Высота разъема
- 6.85 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 700 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.82 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 700 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX22-60S-0.5SH_CL0572-3102-1-00_2DDrawing_0000955041.pdf: 239 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX22-60S-0.5SH_CL0572-3102-1-00_2DDrawing_0000615869.pdf: 238 KB]
- Лист спецификаций - English [FX22-60S-0.5SH_CL0572-3102-1-00_SpecSheet_0000382557.pdf: 131 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX22-60S-0.5SH_CL0572-3102-1-00_SpecSheet_0001104684.pdf: 125 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Розетка
Розетка