Global icon

FX22-80S-0.5SH

CL0572-3103-4-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX22-80S-0.5SH
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 18, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FX22-80S-0.5SH
  • CL №
  • CL0572-3103-4-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 4.2 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 4.2 mm
  • Выста стыка
  • 4.2 mm
  • Количество контактов
  • 80
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.7 A
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
  • 0.1 μm
  • Металлические экраны
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 70.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 48.5 mm
  • Ширина разъема
  • 4.2 mm
  • Высота разъема
  • 6.85 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 700 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 1.8 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 700 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой угол  
Розетка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.