FX11B-80P/8-SV0.5(71)
CL0573-0613-0-71
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX11B-80P/8-SV0.5(71)
- Тип разъема
- Вилка
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
- FX11B-80P/8-SV0.5(71)
- CL №
- CL0573-0613-0-71
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- PCIe Gen.4
- Скорость передачи данных
- 16.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 3.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 3.0 mm
- Выста стыка
- 3.0 mm
- Количество контактов
- 80
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Металлические экраны
- Yes
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 70.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 28.6 mm
- Ширина разъема
- 5.25 mm
- Высота разъема
- 2.63 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 70 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.33 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1400 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX11B-80P/8-SV0.5(71)_CL0573-0613-0-71_2DDrawing_0000912326.pdf: 158 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX11B-80P/8-SV0.5(71)_CL0573-0613-0-71_2DDrawing_0000456262.pdf: 207 KB]
- Лист спецификаций - English [FX11B-80P/8-SV0.5(71)_CL0573-0613-0-71_SpecSheet_0000185526.pdf: 130 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX11B-80P/8-SV0.5(71)_CL0573-0613-0-71_SpecSheet_0000786357.pdf: 48 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо