FX12B-40S-0.4SV
CL0573-1002-2-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX12B-40S-0.4SV
- Тип разъема
- Гнездо
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
- FX12B-40S-0.4SV
- CL №
- CL0573-1002-2-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 1.5 mm
- Высота стыка (макс.)
- 1.5 mm
- Выста стыка
- 1.5 mm
- Количество контактов
- 40
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Металлические экраны
- Yes
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 11.34 mm
- Ширина разъема
- 4.2 mm
- Высота разъема
- 1.2 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 3000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.085 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_2DDrawing_0000990723.pdf: 347 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_2DDrawing_0000466635.pdf: 281 KB]
- Лист спецификаций - English [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_SpecSheet_0000413864.pdf: 132 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_SpecSheet_0001052569.pdf: 124 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка