FX23-100P-0.5SV20(20)
CL0573-3105-6-20
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX23-100P-0.5SV20(20)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 08, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FX23-100P-0.5SV20(20)
- CL №
- CL0573-3105-6-20
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- PCIe Gen.4
- Скорость передачи данных
- 16.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 20.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 30.0 mm
- Выста стыка
- 20.0, 30.0 mm
- Количество контактов
- 100
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- SMT, THR
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- 3.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 70.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 38.7 mm
- Ширина разъема
- 8.9 mm
- Высота разъема
- 17.85 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 150 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 2.88 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 150 PCS
Другие
- Примечание
- 150 pieces / reel
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX23-100P-0.5SV20(20)_CL0573-3105-6-20_2DDrawing_0000955242.pdf: 383 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX23-100P-0.5SV20(20)_CL0573-3105-6-20_2DDrawing_0001202757.pdf: 340 KB]
- Лист спецификаций - English [FX23-100P-0.5SV20(20)_CL0573-3105-6-20_SpecSheet_0000384096.pdf: 210 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX23-100P-0.5SV20(20)_CL0573-3105-6-20_SpecSheet_0001202758.pdf: 228 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ
- След (Allegro) [FX23-100P-0.5SV20(20)_CL0573-3105-6-20_Footprint_Allegro_0001474396.zip: 159 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо