FX23-40S-0.5SH
CL0573-3402-1-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX23-40S-0.5SH
- Тип разъема
- Гнездо
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
- FX23-40S-0.5SH
- CL №
- CL0573-3402-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- PCIe Gen.4
- Скорость передачи данных
- 16.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 40
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- SMT, THR
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- 3.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 70.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 20.5 mm
- Ширина разъема
- 8.5 mm
- Высота разъема
- 7.3 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 84 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.04 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1344 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX23-40S-0.5SH_CL0573-3402-1-00_2DDrawing_0000955302.pdf: 496 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX23-40S-0.5SH_CL0573-3402-1-00_2DDrawing_0000617592.pdf: 446 KB]
- Лист спецификаций - English [FX23-40S-0.5SH_CL0573-3402-1-00_SpecSheet_0000384267.pdf: 210 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX23-40S-0.5SH_CL0573-3402-1-00_SpecSheet_0001105594.pdf: 228 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [FX23-40S-0.5SH_CL0573-3402-1-00_3DDrawing_IGES_0001219905I.zip: 448 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [FX23-40S-0.5SH_CL0573-3402-1-00_3DDrawing_STEP_0001219905S.zip: 254 KB]
- След (Allegro) [FX23-40S-0.5SH_CL0573-3402-1-00_Footprint_Allegro_0001474388.zip: 150 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка