Global icon

FX4C-20P-1.27DSA(71)

CL0574-0001-0-71

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX4C-20P-1.27DSA(71)
  • Тип разъема
  • Розетка
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
  • FX4C-20P-1.27DSA(71)
  • CL №
  • CL0574-0001-0-71
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 1.27 mm
  • Шаг монтажа
  • 1.27 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 5.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 8.0 mm
  • Выста стыка
  • 5.0, 7.0, 8.0 mm
  • Количество контактов
  • 20
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 300
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 0.2 μm
  • Металлические экраны
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Бежевый
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Yes
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Yes
  • Выдерживаемое напряжение
  • 300 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 45.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 21.87 mm
  • Ширина разъема
  • 5.0 mm
  • Высота разъема
  • 4.0 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 210 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.46 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 2940 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.